Publikovat produkty
UDX-U45LC
UDX-U45LC
UDX-U45LC
    Barco

    UDX-U45LC

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market, the UDX projectors bring reliable and razor-sharp images to every type of event and venue.

    The UDX-U45LC features UXGA resolution and 40,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees peace of mind by providing constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry. Without compromising on brightness, the UDX color quality matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space.

    Specifikace
    • 40,000 center lumen*/ 38,500 ansi lumens / 45,000 ISO lumen

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUDX-U45LC
    • Skupina výrobkůRental & Staging
    • Skupina produktůLarge venue projectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)830
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)92
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Název UNSPSCMultimedia projectors
    • Kód UNSPSC45111609
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 21 15
    • Název OmniClassData Multi Media Projectors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty