Publikovat produkty
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
    Berenson

    Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull

    The Traditional Advantage Two Collection brings you classic cabinet hardware in timeless finishes. The squared shape of this Verona Bronze pull gives it a style of the past. The Traditional Advantage Two Collection gives you vintage designed cabinet hardware. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Length: 4 1/2in. 

      Collection: Traditional Advantage 

      Width: 3/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 3/4in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.157 lbs per PC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBerenson-9377-10VB-P-Advantage-Plus-Center-Cabinet-Handle-Pull
    • Skupina výrobkůCabinetry
    • Skupina produktůHardware
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Název UNSPSCHardware and fittings
    • Kód UNSPSC401417
    • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Číslo OmniClass23-21 23 17 11
    • Název OmniClassResidential Cabinet

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké