Publikovat produkty
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
Berker K.1
    Berker
    Archivovány

    Berker K.1

    The Berker K.1 blends perfectly into any timeless, classic interior. At the same time, the switch always makes its own distinctive mark with its angular, structured shape. A pivotal, modern classic in the berker range, which represents quality and a bold sense of style.

    Frames, rockers and other covers of the berker K.1 design line are available in plastic: glossy, polar white / matt, anthracite.

    Since 2010 the Berker brand has been part of the Hager Group.

    Specifikace
    • The Berker wiring accessories BIM libraries for ArchiCAD have been realised in the form of a configurator, with which you can select the right solution tailored to your needs. 

      Step by step, create your own BIM model and add it to your project. First, choose the mounting method (flush or surface mounted) and frame orientation (vertical or horizontal). Then choose its multiplicity (from 1x to 5x), as well as its material, colour and finish. Choose from 15 categories of central elements. 

      Technical information:

      IP44 capable

      Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
      External dimensions (1x): 87 x 80.5 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberker-k1
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůBerker K.1
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2021-05-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPC/ABS
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL