Publikovat produkty
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000
Bevent Rasch

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Tryckklass A < 1000Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar 200-200 till 2000-2000 Större spjäll kan göras i delat utförande. Alltid isolerade blad med bladtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBRJA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901