Publikovat produkty
EN-MP5T20-W EN54-24 Certified Compact Sound Projector 20W
Biamp

EN-MP5T20-W EN54-24 Certified Compact Sound Projector 20W

The EN-MP5T20 is a compact and stylish sound projector made of powder coated aluminum (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket.

Equipped with a 5.25-inch woofer this IP65 rated sound projector is the stylish answer to all your background music, paging- and evacuation system needs.

With a maximum of 20 watts at 100 volt this elegant speaker reaches twice the power of the EN-MP5T10.

Specifikace
  • Keywords: en-mp5t20-w, en-mp5t20, mp5t20, mp5t20w, en mp5t20, mp5t20, sound, projector, compact, en54-24, certified, background, music, paging, evacuation, message,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaen-mp5t20_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Skupina výrobkůCommercial Loudspeakers
  • Skupina produktůCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers