Publikovat produkty
MICPAT-4 Selective 4-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-4 Selective 4-Zone Paging Station

The MICPAT-4 is a sturdy active multizone-paging microphone. It has a flexible gooseneck and a high-quality directional condenser microphone. With MICPAT-4 you can make paging calls to a maximum of four zones simultaneously. It has been designed specifically for use with the ZONE4 pre-amplifier and future models. Multiple MICPAT-4 mics can be connected in parallel by using the optional RJ45SPLIT splitter.

Specifikace
  • Keywords: micpat-4, micpat, micpat4, micpat 4, apart micpat-4, apart micpat 4, apart microphone

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamicpat-4_commercial-audio-microphone
  • Skupina výrobkůCommercial Audio
  • Skupina produktůCommercial Audio Microphones
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC000070
  • Název ETIMMicrophone
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Popis Uniclass 2015Paging microphones
  • Kód CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Název OmniClassMicrophones