Publikovat produkty
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P30DT two-way, 4.25' pendant loudspeaker brings exceptional dispersion to areas with open ceilings, while offering clear speech and musical purity. Available in black or white, the P30DT is suitable for a wide range of background and foreground audio applications.

    The Gripple cable fasteners, Euroblock connector, and 70V/100V tap switch can be hidden after installation by the innovatively designed end cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this product an industry standard.

    Specifikace
    • Keywords: desono, p30dt-bl, p30dt-w, p30dt, pendant loudspeaker, open ceiling, loudspeaker, speaker, open area, speech, music, audio, sound, two-way, twoway, 2 way, two way, apart, pendant, background, retail, pendant, loud speaker, speaker,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotap30dt_desono-pendant
    • Skupina výrobkůDesono
    • Skupina produktůDesono Pendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers