Publikovat produkty
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

The Qt® Active Emitter is a single-source emitter capable of both sound masking and simultaneous clear reproduction of paging and music signals. It provides higher SPL and a broader frequency range than previous direct field Emitter offerings in a small, powerful speaker that’s virtually invisible once deployed in finished or open structure ceilings.
Specifikace
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaqt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Skupina výrobkůCambridge
  • Skupina produktůMasking Loudspeakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers