Publikovat produkty
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaseriesbt6
    • Skupina výrobkůChannel
    • Skupina produktůTrench Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika