Publikovat produkty
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
    Archivovány

    Roof system for concrete tile Coppo di Grecia

    The Coppo di Grecia is a concrete tile from Italy with a distinctive, visually appealing undulating shape. Its classic look and soft lines make it a popular choice for roofing new-build houses, renovation projects and the restoration of historical buildings. The Coppo di Grecia is available in a range of colours and with a choice of five different surfaces. See the Italian version for more information.
    Specifikace
    • See the Italian version for complete information.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotategole-wierer-coppo-di-grecia
    • Skupina výrobkůRoof tiles
    • Skupina produktůWierer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
    • Popis Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings