Publikovat produkty
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
    The Hiansa panel Teja model consists of an exterior sheet that resembles a classic tiled roof, which gives the sheet an attractive appearance. This panel has an urban-style design and is recommended for homes, country buildings and single-family houses with roof slopes of at least 10%.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-teja
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings