Publikovat produkty
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Specifikace
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)152
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoll roofing
    • Kód UNSPSC30151501
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Číslo OmniClass23-13 39 23
    • Název OmniClassFlat Roofing
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction