Publikovat produkty
Mono PM 1-layer system, ridge > 3,6°
Icopal

Mono PM 1-layer system, ridge > 3,6°

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Screw and plate
5. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifikace
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamono-pm-1-layer-system-ridge-under-3-6
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůSingle ply system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Název CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 11
  • Název OmniClassSingle Layer Roof Membranes