Publikovat produkty
80/E SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line Slimmy”

80/E SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line Slimmy”

SWINGING FIRE HOSE REEL FOR RECESSED INSTALLATION “Basic Line Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED
Specifikace
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR RECESSED INSTALLATION “Basic Line Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Basic Line Slimmy” fire cabinet, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Window frame in anodized aluminium. Cabinet dimensions: 650 x 650 x 180 mm with reel diameter 535 mm for hoses 15 and 20 m length; 720 x 720 x 180 mm with reel diameter 600 mm for hoses 25 and 30 m length. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). - Unbreakable transparent sheet “FIRE GLASS”. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaart-80-e-naspo-basic-line-slimmy
  • Skupina výrobkůFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Skupina produktůHose reels / Naspi
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa