Publikovat produkty
VERSA-RIM®, VERSA-STRAND® and Boise OSB Rimboard
VERSA-RIM®, VERSA-STRAND® and Boise OSB Rimboard
VERSA-RIM®, VERSA-STRAND® and Boise OSB Rimboard
    Boise Cascade

    VERSA-RIM®, VERSA-STRAND® and Boise OSB Rimboard

    VERSA-RIM®, VERSA-STRAND® and Boise OSB rimboards are one-step rim boards designed specifically for the Simple Framing System®. These rimboards come in depths that match BCI® Joists and long lengths.
  • Construction time is reduced. No special backing is required for siding or deck attachment. Manufactured to achieve maximum nailing values, Boise Rimboard can handle seismic and high wind loads. These products are available nationally.

    • Exact Depth - No need to rip material at the site, saving time and labor
    • Dimensional Stability - Reduces inspection time and rejects
    • Vertical Load Transfer - Eliminates squash blocks and complicated framing details
    • Depths Match BCI® Joists - Part of the SIMPLE FRAMING SYSTEM®
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboise03
    • Skupina výrobkůLaminated Rigid Profiles
    • Skupina produktůBOISE Rimboard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCWood beams
    • Kód UNSPSC30103601
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Popis Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Kód CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké