Publikovat produkty
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    VERSA-LAM® laminated veneer beams and headers eliminate twisting, shrinking and splitting, and deliver flatter, quieter floors.
    Sized to match our BCI® Joists and other elements of the SIMPLE FRAMING SYSTEM®, VERSA-LAM® offers quick assembly and is precision cut into more than 18 standard sizes. Because they have no camber and strength is consistent throughout, VERSA-LAM® LVL products have no top or bottom side which provides flatter, quieter floors and roofs. With better properties VERSA-LAM® beams support heavier loads than comparable glulam or dimension lumber products. These beams are manufactured in multiple widths and depths to match BCI® joists and are available nationally.
    Features and Benefits:
    • No Camber - Flat floor; no installation errors
    • Dimensional Stability - Reduces inspection time and rejects
    • Depths Match BCI® Joists - Part of the SIMPLE FRAMING SYSTEM® FAMILY
    • Wide Width - Speedier installation; eliminates need for bolting or nailing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboise06
    • Skupina výrobkůBeams
    • Skupina produktůEastern VERSA-LAM Beams
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCWood beams
    • Kód UNSPSC30103601
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Popis Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Kód CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké