1/2" - 2", 3-WAY, 2 SEATS, FULL-PORT, L-PORT (diverting)
The RuB s.76 is the right choice for fluid diversion and is designed with robust maintenancefree components ensuring ease of operation and safety. With a simple 90° turn, you can divert flow from one downstream outlet to the other. It combines traditional manual operation with modern automation. It is also very easy to convert from its sturdy lever handle to ISO 5211 actuator flange assembly. It features low operating torque and a special wear reducing selfcompensating valve seat design that meets our 100,000 cycle life test requirement. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.
S76D50 1/2"
S76E50 3/4"
S76F50 1"
S76G50 1 1/4"
S76H50 1 1/2"
S76I50 2""
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Jižní Amerika | Afrika | Severní Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | Belgie | Austrálie | Brazílie | Egypt | Guatemala |
Ázerbájdžán | Bosna a Hercegovina | Nový Zéland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulharsko | Ekvádor | Jihoafrická republika | Panama | |
Bangladéš | Česká republika | Peru | Maroko | Spojené státy americké | |
Čína | Chorvatsko | Uruguay | Mauricius | Trinidad a Tobago | |
Filipíny | Dánsko | Nigérie | |||
Hongkong | Estonsko | Réunion | |||
Indie | Finsko | ||||
Indonésie | Francie | ||||
Irák | Island | ||||
Írán | Itálie | ||||
Izrael | Kypr | ||||
Japonsko | Litva | ||||
Jordánsko | Lotyšsko | ||||
Kambodža | Lucembursko | ||||
Katar | Maďarsko | ||||
Kazachstán | Malta | ||||
Korejská republika | Moldavsko | ||||
Kuvajt | Německo | ||||
Libanon | Nizozemsko | ||||
Malajsie | Norsko | ||||
Mongolsko | Polsko | ||||
Pákistán | Portugalsko | ||||
Saúdská Arábie | Rakousko | ||||
Singapur | Řecko | ||||
Spojené arabské emiráty | Rumunsko | ||||
Šrí Lanka | Rusko | ||||
Sýrie | Slovensko | ||||
Tchaj-wan | Slovinsko | ||||
Thajsko | Španělsko | ||||
Turecko | Švédsko | ||||
Vietnam | Švýcarsko | ||||
Ukrajina | |||||
Velká Británie |