1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1, FOR FIREFIGHTING APPLICATION
Now approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).
S84B00R 1/4"
S84C00R 3/8”
S84D00R 1/2"
S84E00R 3/4"
S84F00R 1"
S84G00R 1 1/4"
S84H00R 1 1/2"
S84I00R 2"
S84L00R 2 1/2”
S84M00R 3”
S84N00R 4”
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Jižní Amerika | Afrika | Severní Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | Belgie | Austrálie | Brazílie | Egypt | Guatemala |
Ázerbájdžán | Bosna a Hercegovina | Nový Zéland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulharsko | Ekvádor | Jihoafrická republika | Panama | |
Bangladéš | Česká republika | Peru | Maroko | Spojené státy americké | |
Čína | Chorvatsko | Uruguay | Mauricius | Trinidad a Tobago | |
Filipíny | Dánsko | Nigérie | |||
Hongkong | Estonsko | Réunion | |||
Indie | Finsko | ||||
Indonésie | Francie | ||||
Irák | Island | ||||
Írán | Itálie | ||||
Izrael | Kypr | ||||
Japonsko | Litva | ||||
Jordánsko | Lotyšsko | ||||
Kambodža | Lucembursko | ||||
Katar | Maďarsko | ||||
Kazachstán | Malta | ||||
Korejská republika | Moldavsko | ||||
Kuvajt | Německo | ||||
Libanon | Nizozemsko | ||||
Malajsie | Norsko | ||||
Mongolsko | Polsko | ||||
Pákistán | Portugalsko | ||||
Saúdská Arábie | Rakousko | ||||
Singapur | Řecko | ||||
Spojené arabské emiráty | Rumunsko | ||||
Šrí Lanka | Rusko | ||||
Sýrie | Slovensko | ||||
Tchaj-wan | Slovinsko | ||||
Thajsko | Španělsko | ||||
Turecko | Švédsko | ||||
Vietnam | Švýcarsko | ||||
Ukrajina | |||||
Velká Británie |