1/4" - 2", MF, FULL-PORT
Suitable for all gas domestic systems. Full bore ball valve with BSPT threaded connection Female/Female and/or Male/Female ISO7/1. Available with steel lever or aluminum T-handle.
S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)
S84B52 1/4"
S84C52 3/8”
S84D52 1/2"
S84E52 3/4"
S84F52 1"
S84G52 1 1/4"
S84H52 1 1/2"
S84I52 2"
S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)
S84B57 1/4"
S84C57 3/8”
S84D57 1/2"
S84E57 3/4"
S84F57 1"
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Jižní Amerika | Afrika | Severní Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | Belgie | Austrálie | Brazílie | Egypt | Guatemala |
Ázerbájdžán | Bosna a Hercegovina | Nový Zéland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulharsko | Ekvádor | Jihoafrická republika | Panama | |
Bangladéš | Česká republika | Peru | Maroko | Spojené státy americké | |
Čína | Chorvatsko | Uruguay | Mauricius | Trinidad a Tobago | |
Filipíny | Dánsko | Nigérie | |||
Hongkong | Estonsko | Réunion | |||
Indie | Finsko | ||||
Indonésie | Francie | ||||
Irák | Island | ||||
Írán | Itálie | ||||
Izrael | Kypr | ||||
Japonsko | Litva | ||||
Jordánsko | Lotyšsko | ||||
Kambodža | Lucembursko | ||||
Katar | Maďarsko | ||||
Kazachstán | Malta | ||||
Korejská republika | Moldavsko | ||||
Kuvajt | Německo | ||||
Libanon | Nizozemsko | ||||
Malajsie | Norsko | ||||
Mongolsko | Polsko | ||||
Pákistán | Portugalsko | ||||
Saúdská Arábie | Rakousko | ||||
Singapur | Řecko | ||||
Spojené arabské emiráty | Rumunsko | ||||
Šrí Lanka | Rusko | ||||
Sýrie | Slovensko | ||||
Tchaj-wan | Slovinsko | ||||
Thajsko | Španělsko | ||||
Turecko | Švédsko | ||||
Vietnam | Švýcarsko | ||||
Ukrajina | |||||
Velká Británie |