1/4" - 2", FF, FULL-PORT, EN 10226-1
Access to fluid systems in public places could potentially convert into costs and safety problems. In order to avoid unattended valves being left open with negative economic or environmental consequences, RuB developed the automatic self-closing valve. The valve can be opened normally by rotating the handle 90° and when the user releases the handle, the valve shuts off automatically. Best solution for service stations, trucks, public areas, gardens. The same features are also useful in industrial applications, where a valve must notbe left open unattended.
S84B00M 1/4"
S84C00M 3/8”
S84D00M 1/2"
S84E00M 3/4"
S84F00M 1"
S84G00M 1 1/4"
S84H00M 1 1/2"
S84I00M 2"
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Jižní Amerika | Afrika | Severní Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | Belgie | Austrálie | Brazílie | Egypt | Guatemala |
Ázerbájdžán | Bosna a Hercegovina | Nový Zéland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulharsko | Ekvádor | Jihoafrická republika | Panama | |
Bangladéš | Česká republika | Peru | Maroko | Spojené státy americké | |
Čína | Chorvatsko | Uruguay | Mauricius | Trinidad a Tobago | |
Filipíny | Dánsko | Nigérie | |||
Hongkong | Estonsko | Réunion | |||
Indie | Finsko | ||||
Indonésie | Francie | ||||
Irák | Island | ||||
Írán | Itálie | ||||
Izrael | Kypr | ||||
Japonsko | Litva | ||||
Jordánsko | Lotyšsko | ||||
Kambodža | Lucembursko | ||||
Katar | Maďarsko | ||||
Kazachstán | Malta | ||||
Korejská republika | Moldavsko | ||||
Kuvajt | Německo | ||||
Libanon | Nizozemsko | ||||
Malajsie | Norsko | ||||
Mongolsko | Polsko | ||||
Pákistán | Portugalsko | ||||
Saúdská Arábie | Rakousko | ||||
Singapur | Řecko | ||||
Spojené arabské emiráty | Rumunsko | ||||
Šrí Lanka | Rusko | ||||
Sýrie | Slovensko | ||||
Tchaj-wan | Slovinsko | ||||
Thajsko | Španělsko | ||||
Turecko | Švédsko | ||||
Vietnam | Švýcarsko | ||||
Ukrajina | |||||
Velká Británie |