1/4" - 2", FF, FULL-PORT, EN 10226-1
Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments. S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system.
S84 W BRASS BALL VALVE (green lever)
S84B00W 1/4"
S84C00W 3/8”
S84D00W 1/2"
S84E00W 3/4"
S84F00W 1"
S84G00W 1 1/4"
S84H00W 1 1/2"
S84I00W 2"
S84 W BRASS BALL VALVE (green t-handle)
S84B06W 1/4"
S84C06W 3/8”
S84D06W 1/2"
S84E06W 3/4"
S84F06W 1"
S84 W BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S84B15W 1/4"
S84C15W 3/8”
S84D15W 1/2"
S84E15W 3/4"
S84F15W 1"
S84G15W 1 1/4"
S84H15W 1 1/2"
S84I15W 2"
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Jižní Amerika | Afrika | Severní Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Arménie | Belgie | Austrálie | Brazílie | Egypt | Guatemala |
Ázerbájdžán | Bosna a Hercegovina | Nový Zéland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulharsko | Ekvádor | Jihoafrická republika | Panama | |
Bangladéš | Česká republika | Peru | Maroko | Spojené státy americké | |
Čína | Chorvatsko | Uruguay | Mauricius | Trinidad a Tobago | |
Filipíny | Dánsko | Nigérie | |||
Hongkong | Estonsko | Réunion | |||
Indie | Finsko | ||||
Indonésie | Francie | ||||
Irák | Island | ||||
Írán | Itálie | ||||
Izrael | Kypr | ||||
Japonsko | Litva | ||||
Jordánsko | Lotyšsko | ||||
Kambodža | Lucembursko | ||||
Katar | Maďarsko | ||||
Kazachstán | Malta | ||||
Korejská republika | Moldavsko | ||||
Kuvajt | Německo | ||||
Libanon | Nizozemsko | ||||
Malajsie | Norsko | ||||
Mongolsko | Polsko | ||||
Pákistán | Portugalsko | ||||
Saúdská Arábie | Rakousko | ||||
Singapur | Řecko | ||||
Spojené arabské emiráty | Rumunsko | ||||
Šrí Lanka | Rusko | ||||
Sýrie | Slovensko | ||||
Tchaj-wan | Slovinsko | ||||
Thajsko | Španělsko | ||||
Turecko | Švédsko | ||||
Vietnam | Švýcarsko | ||||
Ukrajina | |||||
Velká Británie |