Publikovat produkty
Double casement window
Double casement window
Double casement window
    Bouvet

    Double casement window

    Aluminium/PVC composite double casement window Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Specifikace
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamixte-alu-pvc-frappe-2v-of
    • Skupina výrobkůColoriance+
    • Skupina produktůFenêtres
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Francie
    Gaudeloupe
    Martinik