Publikovat produkty
Uzavírací a předregulační ventil
Uzavírací a předregulační ventil
    Caleffi

    Uzavírací a předregulační ventil

    Uzavírací a předregulační ventil. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. S izolací. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: -10÷120 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
    Specifikace
    • Uzavírací a předregulační ventil. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. S izolací. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: -10÷120 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota142
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011463
    • Název ETIMRegulating valve
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC