Publikovat produkty
Pojišťovací ventil
Caleffi

Pojišťovací ventil

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Pojišťovací ventil. Vnější - vnitřní závit. Vypouštěcí přetlak 20 %. Uzavírací rozdíl 20 %. PN 10. Rozsah teplot: 5÷110 °C. Nastavení: 2,5–3–3,5–4–5–6–7–8 barů.
Specifikace
  • Bezpečnostní pojišťovací ventily série 311, 312, 313, 314, 513 a 514 vyrobené firmou Caleffi S.p.A. jsou v souladu se základními požadavky na bezpečnost stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. Funkce Bezpečnostní pojišťovací ventily se obvykle používají k usměrňování tlaku na kotlech v otopných systémech, hydraulických systémech a v systémech se zásobníky teplé užitkové vody. Pokud dojde v systému k dosažení tlaku, na který je ventil nastaven, ten se otevře a odpustí kapalinu do odpadního prostoru k tomu určenému. Tím je systém, včetně kotle a všech dalších komponentů v systému obsažených, chráněn před negativními účinky, které by byly výsledkem překročení tlakových podmínek v systému
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota312
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011311
  • Název ETIMSafety valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC