Publikovat produkty
BALLSTOP - Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou
BALLSTOP - Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou
    Caleffi

    BALLSTOP - Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
    Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou. Mosazné tělo. Vnitřní závity. S motýlkem. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5÷90 °C.
    Specifikace
    • Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou. Mosazné tělo. Vnitřní závity. S motýlkem. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5÷90 °C.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3230
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011343
    • Název ETIMBall valve
    • Název UNSPSCBall check valves
    • Kód UNSPSC40141618
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Popis Uniclass 2015Ball valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Název CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 15
    • Název OmniClassBall Valves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC