Publikovat produkty
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(17 recenze)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTramaarmchair
    • Skupina výrobkůTrama Collection
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS