Publikovat produkty
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(8 recenze)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    Specifikace
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATENEO
    • Skupina výrobkůMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Skupina produktůATENEO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201411 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Broadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 25 13
    • Název OmniClassTheater and Stage Equipment