Publikovat produkty
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    CM-30EE illuminated exit switches are high visibility, economical 'request to exit' (REX) controls. Buttons are backlit in green with black PUSH TO EXIT text. They are supplied with a single gang industrial grade stainless steel faceplate and tamperproof screws. CM-30EE is supplied with an integrated 30 second fixed timer.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)2.75
    • Hloubka (palce)2.5
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories