Publikovat produkty
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden vandal resistant key switches feature a 1/4" thick faceplate, with one-piece faceplate and switch bracket design. 1 or 2 contact switches can be mounted. Camden key switches offer the widest range of stock switch configurations in the industry. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam (sold separately). 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories