Publikovat produkty
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)2.75
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories