Publikovat produkty
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    CM 120 Series flush mount keypads offer North American built quality and offer the widest range of features and competitive value. The wide range of keypad options includes wired keypads with the option for a plug-in 915Mhz Lazerpoint RF 2 channel wireless transmitter and fully wireless keypads with battery or line power. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)2.75
    • Hloubka (palce)0.75
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories