Publikovat produkty
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
A Collection - Armchair
    Capdell

    A Collection - Armchair

    A-COLLECTION design by Fran Silvestre, is born by the relation between two elements. On the one hand, the structural metallic frame made of a minimalsquared profile with an orthogonal geometry which ensures the piece’s stability. On the other hand, the organic geometry of the wooden chassis provides comfort and ergonomy to the piece. Maybe, sitting down touching wood brings good luck.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA-collection_462R
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika