Publikovat produkty
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

About FleeceBACK EPDMFleeceBACK membranes are externally reinforced for exceptional wind uplift, hail and puncture resistance. FleeceBACK EPDM is available in either Sure-Seal or Sure-White and complies with ASTM D4637 Type III.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafleeceback-epdm
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Popis Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes