Publikovat produkty
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasure-tough-epdm
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Popis Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes