Publikovat produkty
FleeceBACK® TPO

FleeceBACK® TPO

About FleeceBACK TPOFleeceBACK TPO membranes offer superior durability and reflectivity. Carlisle's FleeceBACK TPO membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types. When combined with Carlisle's Flexible FAST™ Adhesive, FleeceBACK TPO membranes form one of the most dependable, highest-performing roofing options on the market today.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafleeceback-tpo
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůTPO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Popis Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes