Publikovat produkty
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS
Cea Estintori

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Estinguishers ground stand for each kind of enviromment, allows
the exposure of thr fire extinguisher in a visible way with
elegance and without holes on the walls. Completely removable,
easy to assemble using anchors and inserts. Available in black, red, silver and chrome, no auction and auction with fire extinguisher symbol mod flag, panoramic or plexiglass.


Specifikace
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEA-Ground-Stand
  • Skupina výrobkůAccessori
  • Skupina produktůPiantane estintori
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1930
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION