Publikovat produkty
H54
Cea Estintori

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Specifikace
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH54
  • Skupina výrobkůEstintori carrellati
  • Skupina produktůA biossido di carbonio
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION