Publikovat produkty
PD2ES
Cea Estintori

PD2ES

2Kg portable powder extinguisher

Specifikace
  • Fire classes : 13A-113B-C
    Minimum total weight : 3,4 Kg
    Nominal charge : 2 Lt.
    Extinguishing agent: Powder
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 315 mm
    Overall width :  140 mm
    Height of the housing: 260 mm
    Diameter of the housing : 115 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 5 m
    Discharge time : 13 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPD2ES
  • Skupina výrobkůEstintori portatili
  • Skupina produktůA polvere
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION