Publikovat produkty
PD50BE
Cea Estintori

PD50BE

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Specifikace
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPD50BE
  • Skupina výrobkůEstintori carrellati
  • Skupina produktůA polvere
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION