Publikovat produkty
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Specifikace
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPD6ES
  • Skupina výrobkůEstintori portatili
  • Skupina produktůA polvere
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION