Publikovat produkty
3" to 2" Eccentric Reducer with stop

3" to 2" Eccentric Reducer with stop

InnoFlue Eccentric Reducers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a smallerr diameter while navigating any obstacle with eccentric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Eccentric Reducers optimize the vent layout for maximum efficiency. Eccentric Redicers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" to 2" Eccentric Reducer with stopPart number250408104820GTIN0815010012376DimensionsLength gross137 mm / 5.4 inchHeight88 mm / 3.5 inchWidth88 mm / 3.5 inchNet weight0.072 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.072 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width88 mm / 3.5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length137 mm / 5.4 inchPackaging / Trade height88 mm / 3.5 inch

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-to-2-eccentric-reducer-with-stop
  • Skupina výrobkůIncreasers / Reducers
  • Skupina produktůSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké