Publikovat produkty
Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 180mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 180 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
Specifikace
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 180 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaerfoam-180mm-wall-bracket
  • Skupina výrobkůAir Ventilation System
  • Skupina produktůAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC010536
  • Název ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Popis Uniclass 2015Pipe accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201423 05 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • Číslo OmniClass23-33 19 00
  • Název OmniClassCooling and Freeze Components

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké