Publikovat produkty
Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

The AE34C Connector Kit seamlessly connects two AE34C ducts, ensuring a quick, secure and tool-free installation. Includes two AE34C Click-Seal Rings.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation
  • Lightweight design for easy handling
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Specifikace
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Skupina výrobkůAir Ventilation System
  • Skupina produktůAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000059
  • Název ETIMInstallation duct
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Popis Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork