Publikovat produkty
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Specifikace
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaair-excellent-dbox-cover
  • Skupina výrobkůAir Ventilation System
  • Skupina produktůAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000059
  • Název ETIMInstallation duct
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Popis Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork