Publikovat produkty
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Lavabo con scarico a pavimento, senza troppopieno.



    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)42
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks