Publikovat produkty
Zero 75x50

Zero 75x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • Skupina výrobkůZERO
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION