Publikovat produkty
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets