Publikovat produkty
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks