Publikovat produkty
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • Skupina výrobkůGreen
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Popis Uniclass 2015WC systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets