Publikovat produkty
Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • Skupina výrobkůItaly
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION